Chariot Donkey avec butée

Chariot Donkey avec butée
  • Remise sur volume
A folding handle type cart with compact design.
[Features]
· It has a compact design that does not protrude from the main body.
· As it does not protrude out of the main body, it does not damage other loads.
· With easy-to-use standard type brake, swivel casters and stoppers.
· Each with 2 fixed casters (reduced noise caster with radial bearing).
[Applications]
· Can be used in various places as preparation for earthquakes.

(i)Remarque

  • Le plateau de frein a été réglé avant expédition, mais en fonction de la position des roulettes à installer et de l'état d'usure des roues, un réglage fin par le client peut être nécessaire. Une utilisation à long terme entraînera une usure des roues et une détérioration du freinage, auquel cas un ajustement sera également nécessaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101NS

Référence pièce
101NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

242.87 €

1 Disponible 7 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Acier
Main body: option Corps principal Product Type Folding Handle Type Length(mm) 740
Width(mm) 480 Height(mm) 145 Handle Height(mm) 850
Caster Diameter(mm) 100 Compatible Stopper 100NS Trusco Code 414-4996
Details Type Finished product Mass(g) 13700 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot Donkey avec butée, le numéro d'article est le suivant: 101NS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101NS.

Assistance technique