Chariot Donkey type poignée pliable

Chariot Donkey type poignée pliable
  • Remise sur volume
A trolley type with a foldable handle.
[Features]
· Developed as a standard type.
· 101N and 301N have a structure that prevents fingers from getting caught.
· Can be stacked and stored when not in use.
[Applications]
· Can be used in a wide range of fields.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101N
201N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

251.17 €

1 Disponible 7 jours 150740480145850100100NKB、100NS414-4953130001 unit

298.04 €

1 8 jours 250810510205895130200NKB、200NS、200NJB414-5151175001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Main Body Material Acier Main body: option Corps principal
Specifications Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs each (100 ø, 130 ø with Reduced Noise Caster with Radial Bearing) Assembled Product, Collapsible Handle Type Load Platform Steel Handle Steel
Handle Surface Processing Powder Coating Caster Bracket Material Steel Wheel Material Butadiene Rubber (SBR)
Material/mat PVC Amount Of Content 1 unit

Assistance technique