Roulettes de rechange de chariot, charge admissible 30.6-255kgf

Roulettes de rechange de chariot, charge admissible 30.6-255kgf
  • Remise sur volume
Rugged and tough casters that can be replaced with existing casters on steel hand trucks.
[Features]
· For replacement of steel hand trucks (cast iron caster).
· It is robust, tough, and more durable in harsh environments than steel-plate casters.
[Applications]
· A caster for steel dolly (cast wheels) which can be replaced when its tire deteriorates over time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TR-100J
TR-100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Allowable Load
(kgf)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

36.73 €

2 Disponible 6 jours Flexible50389-89976001 pc.

24.76 €

2 Disponible 6 jours Fixed51389-90044601 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Main Body Material Acier Main body: option Option
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique