Poignée pour chariots manuels, rayon interne (mm) environ 22 et environ 28, orange et noire

Poignée pour chariots manuels, rayon interne (mm) environ 22 et environ 28, orange et noire
  • Remise sur volume
[Features]
· Provides a better grip with its material and wave-like handle featuring excellent cushion properties.
· Blocks off the coldness coming from a cold handle.
· Reduces impact on the handle component during crashes.
· Easy attachment with included double-sided tape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDG-22X250-BK
TDG-22X250-OR
TDG-27X300-BK
TDG-27X300-OR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSColor Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Diameter
(mm)
Amount Of Content

5.14 €

8 Disponible 6 jours 10Black250360-989814Approx. 221 pc.

5.14 €

8 Disponible 6 jours 10Orange250360-988014Approx. 221 pc.

8.26 €

8 Disponible 7 jours 10Black300360-991028Approx. 281 pc.

8.26 €

8 Disponible 6 jours 10Orange300360-990128Approx. 281 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Main Body Material Plastique Main body: option Option
Specifications Provides a better grip with its material and wave-like handle featuring excellent cushion properties. Easy attachment with included double-sided tape Product material NBR (Nitrile Butadiene Rubber) Accessory Double-Sided Tape for Handle Mounting
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique