Chariot anti-déversement en résine MKP

Chariot anti-déversement en résine MKP
  • Remise sur volume
[Features]
· Cushion rubber is wrapped around the entire circumference of the load platform to prevent it from getting scratched even when bumped.
· Since the cushioning rubber is about 5 mm higher than the table surface, it also serves as a spill preventer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MKP-151
MKP-158
MKP-158AC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

218.72 €

1 Disponible 6 jours Folding Handle Rubber Caster872100H-100B-M361-60299800Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs Each, with Spill-Proof Function, with Shock-Absorbent Rubber, Assembled Product1 unit

215.70 €

1 Disponible 6 jours Fixed Handle, Rubber Casters872100H-100B-M361-60459300Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs Each, with Spill-Proof Function, with Shock-Absorbent Rubber, Self-Assembly Type1 unit

269.09 €

1 Disponible 6 jours Fixed Handle, Air Casters876107H-100B-MAC361-60538400Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs Each, with Spill-Proof Function, with Shock-Absorbent Rubber, Self-Assembly Type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Plastique
Main body: option Corps principal Color Black Length(mm) 716
Width(mm) 436 Height(mm) 166 Load Platform Polypropylene (PP)
Handle Steel Handle Surface Processing Powder Coating Caster Bracket Material Steel
Amount Of Content 1 unit

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique