TenBako (conteneur conducteur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ED-7
ED-9
ED-16
ED-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Applicable Card Inserter (sold separately) Mass
(g)
Amount Of Content

41.69 €

1 Disponible 6 jours 6.444127975386×233× 62423-5126-7101 pc.

56.49 €

1 Disponible 6 jours 8.8366279121312×235×110423-5142Both Short Sides T2 Type8301 pc.

87.57 €

1 Disponible 6 jours 1560344275548×387× 62423-5002Both Short Sides T2 Type14801 pc.

109.07 €

1 Disponible 6 jours 36.3593388206535×332×187423-5070Both Short Sides T2 Type22101 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur conducteur Material (Main Body) Polypropylène conducteur Color Black
Features It does not accumulate static electricity. It protects circuit boards and electronic parts from static electricity. Application For storing and transporting printed circuit boards and electronic parts. Surface resistance value 106Ω
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique