Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RBE-23 |
RBE-36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacity (L) | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Effective inside dimensions (frontage x depth x height) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 512 | 346 | 167 | 450×295×151 | 423-1996 | 1900 | 1 pc. | |
113.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 34 | 509 | 343 | 265 | 446×293×249 | 423-2011 | 2400 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Conteneur conducteur | Material (Main Body) | Polypropylène conducteur | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Card Inserter (sold separately) | RB120×40 RB120×65 | Features | Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. | Application | For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers. |
Surface resistance value | 106Ω or less | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Capacity(L)
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles