Récipient conducteur type BE (4 à 27 l)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BE-10
BE-11
BE-56-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Applicable Card Inserter (sold separately) Mass
(g)
Amount Of Content

47.73 €

1 Disponible 6 jours 8369281124305×231×110423-1872ST-2、ST-38601 pc.

57.52 €

1 Disponible 6 jours 1145838085415×347× 74423-1899-9801 pc.

120.09 €

1 Disponible 6 jours 38660448167607×399×150423-1929ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×9024001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur conducteur Material (Main Body) Polypropylène conducteur Color Black
Features Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. Application For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers. Surface resistance value 106Ω or less
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique