Boîte à pièces conductrice

Boîte à pièces conductrice

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 780531
  • Boîte à pièces conductrice
  • 781989
  • 780548
  • 780555
  • 780562
  • 781125

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
780531
780548
780555
780562
781125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.76 €

1 Disponible 9 jours 0.491379952128× 85× 48281-7080741 pc.

7.33 €

1 Disponible 6 jours 0.916511962151×105× 58281-70981111 pc.

9.73 €

1 Disponible 6 jours 1.519814375183×127× 69281-71011651 pc.

13.06 €

1 Disponible 6 jours 2.924117587228×160× 84281-71102541 pc.

26.08 €

1 Disponible 6 jours 8354258116320×223×111281-71286531 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur conducteur Material (Main Body) Polypropylène conducteur Color Black
Features Safely stores electronic parts and chips susceptible to static electricity. Application For storage of electric components that dislike static electricity and dust. Surface resistance value 103~4Ω
Specifications With Lid Material: Lid Conductive Polyethylene (PE) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique