Conteneur conducteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

780593

Référence pièce
780593
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

27.84 €

5 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity(L) 6 External Shape Width(mm) 315 External Shape Depth(mm) 236
Product Type Conteneur conducteur External Height(mm) 113 Material (Main Body) Polypropylène conducteur
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 278×215×108 Trusco Code 307-3122 Color Black
Features Conductive Polypropylene keeps static electricity from building up in the box. Application Can be used to store parts and materials that need to be protected from static electricity. Surface resistance value 103~4Ω
Mass(g) 374 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur conducteur, le numéro d'article est le suivant: 780593.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 780593.

Assistance technique