Coupe-tube RB (roulements intégrés)

Coupe-tube RB (roulements intégrés)
  • Remise sur volume
[Features]
· Bearings are used for the roller, blade and knob, achieving light and sharp operation.
· Small and ideal for cutting in narrow spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
427128
427228
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Thickness
(mm)
Trusco Code Standard replacement blade

66.42 €

1 Disponible 6 jours 1.5338-4004RB28K

79.58 €

1 Disponible 6 jours 1338-4012RB28SK

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-tube Cutting Performance mm 4~28 Cutting Capacity inch 3/16~1 1/8
Overall Length(mm) 83 Features Bearings are used for the roller, blade and knob, achieving light and sharp operation. Mass(g) 180

Assistance technique