Crochet en option pour Panelina【1-10 pièces par conditionnement】

Crochet en option pour Panelina
  • Remise sur volume
Hexagonal rod hook for Panelina.
[Features]
· Optional components for peg board/Panelina.
[Applications]
· Hex wrench storage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUR-6K
TUR-FL
TUR-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Details Type Number of Holders
(piece)
Diameter × length
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Amount Of Content

28.77 €

5 Disponible 6 jours 184.516.959Hexagonal Shaft Hook9-1kg/piece414-36210.18kg1 pc.

33.22 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ---Dedicated hook-6×352kg/piece363-94870.2 kg/bag1 Bag (10 pcs.)

26.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ---Dedicated hook-6×152kg/piece363-94950.2 kg/bag1 Bag (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Rack perforé Other Option

Assistance technique