Crochet en résine pour Panelina perforé

Crochet en résine pour Panelina perforé
  • Remise sur volume
Resin hook that can be easily installed with a single touch.
[Features]
· Can also be mounted onto a double-sided peg board effortlessly.
· There are 6 types: vertical and horizontal, short and long, so it can be used as a multipurpose tool.
[Applications]
· One-touch hooks for punching panel racks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TUR-FJYL

Référence pièce
TUR-FJYL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

10.50 €

5 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Rack perforé Other Option Diameter × length(mm) 5×40
Mounting orientation Horizontal Maximum Load(kg/unit) 1.5kg/piece Type Long
Trusco Code 393-0319 Mass 20g Material (Main Body) Steel (Trivalent Unichrome Plating)
Features Easily Mounted One-Touch Type Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Crochet en résine pour Panelina perforé, le numéro d'article est le suivant: TUR-FJYL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TUR-FJYL.

Assistance technique