Crochet à anneau

Crochet à anneau
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for storage and management of rolled items such as cords and ropes as it can neatly organize such items when attached to a peg board.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook on the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SF-6

Référence pièce
SF-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

18.57 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 74 Depth(mm) 164 Height(mm) 51.6
Product Type 1 Rack perforé Other Option Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece
Trusco Code 501-5103 Mass 0.15kg Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish)
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Crochet à anneau, le numéro d'article est le suivant: SF-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SF-6.

Assistance technique