Crochet à commande SF / PFA2

Crochet à commande SF / PFA2
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for storage and management of items such as screwdrivers by neatly organizing them in accordance with their sizes when attached to a peg board

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SF-7

Référence pièce
SF-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

43.84 €

5 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 449 Depth(mm) 30 Height(mm) 51.6
Product Type 1 Rack perforé Other Option Number of Holders(piece) 12
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 501-5111 Mass 0.4kg
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Crochet à commande SF / PFA2, le numéro d'article est le suivant: SF-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SF-7.

Assistance technique