Crochet à clé pour panneau perforé 8 pièces

Crochet à clé pour panneau perforé 8 pièces
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for storage and management of wrenches and offset wrenches by neatly organizing them in accordance with their sizes when attached to a peg board.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook on the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SF-5

Référence pièce
SF-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

28.52 €

3 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 174 Depth(mm) 137 Height(mm) 76.6
Product Type 1 Rack perforé Other Option Number of Holders(piece) 8
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 501-5090 Mass 350g
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Crochet à clé pour panneau perforé 8 pièces, le numéro d'article est le suivant: SF-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SF-5.

Assistance technique