Crochet à pince pour rack perforé SF

Crochet à pince pour rack perforé SF
  • Remise sur volume
A pliers hook for mounting on a punching panel rack.
[Features]
· Can be mounted onto a peg board (10 mm square hole with 25 mm pitch).
· A type with the hook forming the frame, used by inserting the handles of wrenches and pliers for storage.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook onto the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.
[Applications]
· Mount on a punching panel for the management, organization and tidiness of tools, pliers, wrenches, etc. which cannot be hung on hooks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SF-3W

Référence pièce
SF-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

26.24 €

5 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 200 Depth(mm) 26 Height(mm) 52
Product Type 1 Rack perforé Other Option Number of Holders(piece) 3
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 501-5065 Mass 0.2kg
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Crochet à pince pour rack perforé SF, le numéro d'article est le suivant: SF-3W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SF-3W.

Assistance technique