Barre à crochet

Barre à crochet
  • Remise sur volume
[Features]
· Shorter in length than conventional bars and does not get in the way.
· A resin cap is attached to the tip.
[Applications]
· Various objects such as tools can be hung.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFA-S10
PFA-S10W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Frontage
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

12.92 €

5 Disponible 6 jours 2467336-09970.02kg1 pc.

21.88 €

5 Disponible 6 jours 6724336-28330.032kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 67 Product Type 1 Rack perforé Other Option
Hook Diameter(mm) 5 Panel-Mounting Pitch(mm) 50 Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish)
Allowable Load(kg) 2 Material (assembling parts) PP Resin Material (tip part) EVA Resin
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique