Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WNT30-6W |
WNT40-4YG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Number of storage holders (piece) | Trusco Code | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | White | BT/NT-30 6 | 393-0190 | 1.9 | 1 unit | |
103.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | Young Green | NT-40 4 | 393-0220 | 2 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Porte-outils | Frontage(mm) | 390 | Depth(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 188 | Main body: option | Corps principal | Features | It is a tooling box that can be placed on a wagon shelf plate or desk. It allows easy attachment/detachment to/from the machine in tooling replacement and has a handle for easy movement. |
Notes | It may not be usable depending on the interior dimensions of the wagon shelf plate. | Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Color
Number of storage holders(piece)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles