Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MFC120
Référence pièce
|
---|
MFC120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.34 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 1 Bundle (100 Sheets) |
Loading...
Product Type | Matériau d'amortissement en mousse | Thickness (mm) | 2 | Width (mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 0.3 | Material | Polyethylene (PE) | Trusco Code | 000-8141 |
Mass(g) | 600 | Application | Cushioning material for packaging for moving. | Amount Of Content | 1 Bundle (100 Sheets) |
Vous vous trouvez sur la page de Mina forme (1 ramette de 100 feuilles), le numéro d'article est le suivant: MFC120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFC120.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles