Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HSTM-0524 |
HSTM-0527 |
HSTM-0533 |
HSTM-0536 |
HSTM-0539 |
HSTM-0545 |
HSTS-0524 |
HSTS-0527 |
HSTS-0533 |
HSTS-0536 |
HSTS-0539 |
HSTS-0545 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Cutting Capacity: Steel Sheet (mm) | Cutting Capacity: Copper Sheet (mm) | Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 250 | 45 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 404-9101 | 520 | |
159.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 290 | 48 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 404-9110 | 670 | |
204.49 € | 1 | 6 jours | 340 | 52 | 0.8 | 1 | - | For Iron Plate | 382-8841 | 950 | ||
230.05 € | 1 | 6 jours | 380 | 53 | 0.8 | 1 | - | For Iron Plate | 382-8859 | 1040 | ||
264.11 € | 1 | 6 jours | 405 | 63 | 1 | 1.2 | - | For Iron Plate | 382-8867 | 1350 | ||
292.64 € | 1 | 6 jours | 470 | 70 | 1 | 1.2 | - | For Iron Plate | 382-8875 | 1560 | ||
140.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 250 | 43 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 404-9225 | 530 | |
157.95 € | 1 | 6 jours | 285 | 45 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 404-9233 | 640 | ||
234.18 € | 1 | 6 jours | 350 | 53 | 0.8 | 1 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9081 | 940 | ||
263.27 € | 1 | 10 jours | 375 | 57 | 0.8 | 1 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9090 | 1230 | ||
303.25 € | 1 | 6 jours | 405 | 63 | 1 | 1.2 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9103 | 1340 | ||
334.72 € | 1 | 6 jours | 455 | 65 | 1 | 1.2 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9111 | 1559 |
Loading...
Material | Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series | Features | Ideal for tight curved cutting to drill round holes on thick plates. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles