Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HSTM-0327 |
HSTM-0330 |
HSTM-0333 |
HSTM-0336 |
HSTM-0339 |
HSTM-0345 |
HSTS-0327 |
HSTS-0330 |
HSTS-0333 |
HSTS-0336 |
HSTS-0339 |
HSTS-0345 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Cutting Capacity: Steel Sheet (mm) | Cutting Capacity: Copper Sheet (mm) | Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 295 | 50 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 404-9055 | 670 | |
160.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 320 | 55 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 404-9063 | 810 | |
180.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 340 | 55 | 0.8 | 1 | - | For Iron Plate | 382-8760 | 950 | |
206.00 € | 1 | 6 jours | 385 | 60 | 0.8 | 1 | - | For Iron Plate | 382-8778 | 1120 | ||
230.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 410 | 70 | 1 | 1 | - | For Iron Plate | 382-8786 | 1370 | |
265.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 475 | 75 | 1 | 1 | - | For Iron Plate | 382-8794 | 1600 | |
141.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 295 | 50 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 404-9179 | 690 | |
158.78 € | 1 | 6 jours | 325 | 55 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 404-9187 | 820 | ||
205.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 340 | 57 | 0.8 | 1 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9006 | 850 | |
235.69 € | 1 | 6 jours | 380 | 62 | 0.8 | 1 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9014 | 1200 | ||
264.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 410 | 70 | 1 | 1 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9022 | 1350 | |
305.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 470 | 75 | 1 | 1 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9031 | 1620 |
Loading...
Material | Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series | Features | The product can be used for straight cuts of thick plates. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles