Pince coupante, lame droite

Pince coupante, lame droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSTM-0021
HSTM-0024
HSTM-0027
HSTM-0030
HSTM-0033
HSTS-0021
HSTS-0024
HSTS-0027
HSTS-0030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

100.53 €

1 Disponible 6 jours 235520.40.6-For Iron Plate382-8646340

119.84 €

1 Disponible 6 jours 250650.50.6-For Iron Plate382-8654380

137.83 €

1 Disponible 6 jours 280680.60.8-For Iron Plate382-8662510

146.83 €

1 Disponible 6 jours 310800.60.8-For Iron Plate382-8671630

167.45 €

1 Disponible 6 jours 340900.60.8-For Iron Plate382-8689790

114.07 €

1 Disponible 6 jours 235520.40.50.4For Stainless Steel Plate382-8883340

130.70 €

1 Disponible 6 jours 260650.50.60.4For Stainless Steel Plate382-8891480

155.56 €

1 Disponible 9 jours 280680.60.80.5For Stainless Steel Plate382-8905410

168.34 €

1 Disponible 6 jours 315800.60.80.5For Stainless Steel Plate382-8913690

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series Features Ideal for linear cuts.

Assistance technique