Clé de mécanicien en aluminium, type vertical

Clé de mécanicien en aluminium, type vertical

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AOM68
  • Clé de mécanicien en aluminium, type vertical
  • AOM68V
  • AOM68G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AOM68

Référence pièce
AOM68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.00 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 68 Mouth Depth(mm) 62 Overall Length(mm) 198
Mass(g) 245 Color Silver Trusco Code 254-2382
Application For tightening electroplated ornamental/sanitary piping, such as trap pipes, faucets, low tanks etc.

Vous vous trouvez sur la page de Clé de mécanicien en aluminium, type vertical, le numéro d'article est le suivant: AOM68.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AOM68.

Assistance technique