Clé pour écrou de blocage de biellette

Clé pour écrou de blocage de biellette
  • Remise sur volume
[Features]
· Wrench shape securely holds the nut angle, enabling firm nut tightening and loosening without slipping.
· Wide grip shape which helps prevent hand pain even when force is applied.
· Since the size scale is displayed, it can be set to the size suitable for the nut to be used.
· Wrench for tightening/loosening tie rod ends.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS701

Référence pièce
AS701
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.66 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lié aux pneus Overall Length(mm) 220 Port opening(mm) 24
Trusco Code 373-0514 Mass(g) 500 Features Wrench shape securely holds the nut angle, enabling firm nut tightening and loosening without slipping.

Vous vous trouvez sur la page de Clé pour écrou de blocage de biellette, le numéro d'article est le suivant: AS701.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS701.

Assistance technique