Ensemble de poinçons de précision A, acier HSS【1-26 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC-15AS
UC-15BS
UC-15E
UC-15S
UC-20AS
UC-20BS
UC-20E
UC-20S
UC-25AS
UC-25BS
UC-25E
UC-30AS
UC-30BS
UC-30E
UC-30S
UC-40AS
UC-40BS
UC-40E
UC-40S
UC-50AS
UC-50BS
UC-50E
UC-50S
UC-60AS
UC-60BS
UC-60E
UC-60S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Contenu de l'ensemble Quantité du contenu du set
(Livre)
Hauteur de la police A
(mm)
Largeur des caractères B
(mm)
Distance de pas des caractères P
(mm)
Dureté Code Trusco Matériau Caractéristiques Masse
(g)

688.16 €

1 6 jours 1.50-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-1.512HRC60 degrees294-0175High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.750

353.88 €

1 Disponible 6 jours 1.5--1.512-294-0191--300.0

257.81 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1.5-261.512-294-0205--73.8

141.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1.5-101.512-294-0221--28.8

637.18 €

1 Disponible 6 jours 20-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-21.32.4HRC60 degrees294-0230High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.870

375.48 €

1 Disponible 6 jours 2--21.32.4-294-0256--342.5

236.15 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2-2621.32.4-294-0264--100.0

123.70 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2-1021.32.4-294-0281--40.0

638.02 €

1 Disponible 6 jours 2.50-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-2.51.72.7HRC60 degrees294-0299High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1010

375.59 €

1 Disponible 6 jours 2.5--2.51.72.7-294-0311--360.0

236.30 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2.5-262.51.72.7-294-0329--126.0

638.87 €

1 Disponible 6 jours 30-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-323HRC60 degrees294-0353High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1150

375.74 €

1 Disponible 6 jours 3--323-294-0370--385.0

236.39 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3-26323-294-0388--140.0

104.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3-10323-294-0400--51.2

730.96 €

1 6 jours 40-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-42.73.7HRC60 degrees294-0418High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1180

410.47 €

1 6 jours 4--42.73.7-294-0434--427.5

270.93 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4-2642.73.7-294-0442--152.5

85.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4-1042.73.7-294-0469--62.5

823.31 €

1 Disponible 6 jours 50-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-53.34.3HRC60 degrees294-0477High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1250

433.71 €

1 Disponible 6 jours 5--53.34.3-294-0493--472.5

317.08 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5-2653.34.3-294-0507--183.8

126.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5-1053.34.3-294-0523--74.6

915.64 €

1 Disponible 6 jours 60-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-645HRC60 degrees294-0531High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1320

482.25 €

1 Disponible 6 jours 6--645-294-0558--517.5

317.12 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6-26645-294-0566--215.0

119.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6-10645-294-0582--86.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tampon combiné haute vitesse et précision

Assistance technique