Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SK-15 |
SK-20 |
SK-25 |
SK-30 |
SK-40 |
SK-50 |
SK-60 |
SK-80 |
SK-100 |
SK-130 |
SK-160 |
SKB-15 |
SKB-20 |
SKB-25 |
SKB-30 |
SKB-40 |
SKB-50 |
SKB-60 |
SKB-80 |
SKB-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimensions (mm) | Details Type | Material dimensions A (mm) | Material dimensions B (mm) | Trusco Code | Minimum engraving dimensions a (mm) | Minimum engraving dimensions b (mm) | Maximum engraving dimensions c (mm) | Maximum engraving dimensions d (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.49 € 17.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 6 | 65 | 228-4715 | 1.5 | 0.97 | 3.1 | 2.5 | 200 | |
46.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 6 | 65 | 228-4723 | 2 | 1.3 | 3.8 | 3.1 | 200 | |
46.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 6 | 65 | 228-4731 | 2.5 | 1.6 | 4.3 | 3.4 | 200 | |
39.04 € 19.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 8 | 68 | 228-4740 | 3 | 2 | 4.8 | 3.8 | 350 | |
58.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 10 | 70 | 228-4758 | 4 | 2.7 | 5.8 | 4.5 | 560 | |
61.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 10 | 70 | 228-4766 | 5 | 3.3 | 7 | 5.3 | 560 | |
90.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 13 | 80 | 228-4774 | 6 | 4 | 8.2 | 6.2 | 1040 | |
79.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 13 | 80 | 228-4782 | 8 | 5.4 | 10.7 | 8.1 | 1050 | |
114.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 10 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 16 | 90 | 228-4791 | 10 | 6.6 | 12.7 | 9.3 | 1760 | |
159.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 13 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 16 | 90 | 228-4804 | 13 | 8.7 | 16.1 | 11.8 | 1810 | |
371.21 € | 1 | 6 jours | - | 16 | Number Stamps [0-8] (10-piece set) | 19 | 90 | 228-4812 | 16 | 10.8 | 17.4 | 12.2 | 2520 | ||
115.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 1.5 | [0-8] Inverted Number Stamps (10-Piece Set) | 6 | 65 | 228-5037 | 1.5 | 0.97 | 3.1 | 2.5 | 200 | |
115.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 2 | [0-8] Inverted Number Stamps (10-Piece Set) | 6 | 65 | 228-5045 | 2 | 1.3 | 3.8 | 3.1 | 200 | |
106.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 2.5 | [0-8] Inverted Number Stamps (10-Piece Set) | 6 | 65 | 228-5053 | 2.5 | 1.6 | 4.3 | 3.4 | 200 | |
126.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 3 | [0-8] Inverted Number Stamps (10-Piece Set) | 8 | 68 | 228-5061 | 3 | 2 | 4.8 | 3.8 | 350 | |
135.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 4 | [0-8] Inverted Number Stamps (10-Piece Set) | 10 | 70 | 228-5070 | 4 | 2.7 | 5.8 | 4.5 | 560 | |
140.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 5 | [0-8] Inverted Number Stamps (10-Piece Set) | 10 | 70 | 228-5088 | 5 | 3.3 | 7 | 5.3 | 560 | |
167.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 6 | [0-8] Inverted Number Stamps (10-Piece Set) | 13 | 80 | 228-5096 | 6 | 4 | 8.2 | 6.2 | 1040 | |
188.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | [0-8] Inverted Number Stamps (10-Piece Set) | 13 | 80 | 228-5100 | 8 | 5.4 | 10.7 | 8.1 | 1050 | |
235.13 € | 1 | 6 jours | - | 13 | [0-8] Inverted Number Stamps (10-Piece Set) | 16 | 90 | 228-5126 | 13 | 8.7 | 16.1 | 11.8 | 1810 |
Loading...
Product Type | Jeu de tampons numériques | Set Content | Numbers 6 and 9 can be used interchangeably, so we removed the 9 and made it a set with 10 pieces. | Set Content(Book) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Engravable material | Aluminum Material, Brass Material, Copper, SS Material (Not Quenched), SC Material (Not Quenched), SKS Material (Not Quenched), SKD Material (Not Quenched), SKH Material (Not Quenched), SUS Material (Not Quenched) | Unengravable material | SS Material (Quenched), SC Material (Quenched), SKS Material (Quenched), SKD Material (Quenched), SKH Material (Quenched), SUS Material (Quenched), Carbide Glass, Stone, Rubber, Fabric, Paper, Acrylic | Material | Carbon steel (S45C) with quenched tip |
Features | Beautiful characters can be engraved using deep carving and a broad shank, with the carved markings lasting an extremely long time. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimensions(mm)
Details Type
Material dimensions A(mm)
Material dimensions B(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles