Film étirable (tube papier 3 pouces)

Film étirable (tube papier 3 pouces)
  • Remise sur volume
Stretch film for packing standard commercially-available items.
[Features]
· A market standard product.
· As it is a 3-inch paper tube, it can be used without a holder.
· The 12 μ type can reduce the amount of trash generated in unpacking.
· Dioxins or other chlorine gases are not generated even when incinerated.
[Applications]
· For load collapse prevention, waterproofing, dust-proofing, and dirt-proofing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SF12-500
SF15-300
SF15-500
SF18-300
SF18-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Thickness
(μm)
Details Type Tensile break strength
(kgf/cm2)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

56.77 €

5 Disponible 6 jours 5005001212 μm459334-324327601 Roll

41.07 €

6 Disponible 9 jours 3005001515 μm357299-618920701 Roll

41.07 €

6 Disponible 6 jours 5003001515 μm357299-619720701 Roll

47.68 €

6 Disponible 6 jours 3005001818 μm408229-871625001 Roll

47.68 €

6 Disponible 6 jours 5003001818 μm408229-872425001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Film étirable Material Low Density Polyethylene (LLDPE) Paper Tube I.D. 3-Inch models
Color Transparency Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique