Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ML-1S |
ML-2S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Thickness (mm) | Compatible Model | Trusco Code | Mass | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 4 | Disponible | 6 jours | 130.0 | 2.0 | MM-1、MM-1N、ML-1、ML-1N | 501-0420 | 31g | 1 pc. | |
3.66 € | 4 | Disponible | 6 jours | 262.0 | 4.0 | MM-2、MM-2N、ML-2、ML-2N | 501-0438 | 88g | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Autre | Main body: option | Corps principal | Height(mm) | 108.0 |
---|---|---|---|---|---|
Material | AS Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Thickness(mm)
Compatible Model
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles