Courroie à serrage manuel, SHIMESHIME, jeu de 60 / SHIMESHIME jeu de 80

Courroie à serrage manuel, SHIMESHIME, jeu de 60 / SHIMESHIME jeu de 80
  • Remise sur volume
[Features]
· Can tie free sizes, easy to tie because of long belt.
· 66 nylon resin facilitates easy binding.
· Total weight of about 1 kg, so it is easy to carry.
[Applications]
· Packing and crating.
· For bundling heavy cables (fixing racks).
· For binding (bundling/burying) during civil engineering work and at construction sites.
· Bundling pipes and fixing sheets into place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GJ60BT-75N

Référence pièce
GJ60BT-75N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

57.45 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Options pour dispositif d'attache Other Option Length(m) 75
Fracture Strength(kgf) 40 Color White Material Belt/Clip: 66 Nylon
Applicable Temperature Range(°C) -20 – 80 Belt width(mm) 6 Trusco Code 213-0050
Compatible Clip GJ60CB-400N Mass(g) 650 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Courroie à serrage manuel, SHIMESHIME, jeu de 60 / SHIMESHIME jeu de 80, le numéro d'article est le suivant: GJ60BT-75N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GJ60BT-75N.

Assistance technique