Emballeuse et lieuse SHIMESHIME, jeu de 60【1-100 pièces par conditionnement】

Emballeuse et lieuse SHIMESHIME, jeu de 60
  • Remise sur volume
[Features]
· Has a pull and tighten lever enabling strong bundling.
· Does not generate chips or waste (debris) after cutting.
· A handy type that does not require electricity and is convenient to carry.
[Applications]
· For packaging small packages and cardboard boxes.
· For binding pipes and fixing heat insulation and ducts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSS60-K100
TSS60SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Other Details Type Fracture Strength
(kgf)
Material Trusco Code Application Features Set Content Compatible Belt Mass
(g)
Amount Of Content

10.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Options pour dispositif d'attacheOptionSpare clip-Nylon 66301-1674---GJ60BT-75N891 Box (100 pcs)

86.65 €

1 Disponible 7 jours Autre-Set40Body: ABS resin, Belt, clip: 66 nylon301-1666Package and cardboard packaging. Pipe bundling, securing insulation and ducts.Has a pull and tighten lever enabling strong bundling. Does not generate chips or dust after cutting.Main Body, Belt 6 mm x 50 m Roll, Clips: 100 pcs-7051 Set (Main Unit, Belt 6 mm x 50 m, Clip: 100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Belt width(mm) 6 Replacement Belt GJ60BT-75N (Sold Separately) Color White
Applicable Temperature Range(°C) -20 – 80

Assistance technique