Lieuse compacte, SHIMESHIME, jeu de 45, série, noir / blanc, série 213/381【1-200 pièces par conditionnement】

Lieuse compacte, SHIMESHIME, jeu de 45, série, noir / blanc, série 213/381
  • Remise sur volume
A handy, one-size cable tie which can be used for tying without extra expense.
[Features]
· Can tie any sizes, with no waste generated after tying (no need to cut with nippers, etc.).
· The main body, belt, and clip all use vinyl chlorine resin, which generates almost no dioxins when burning.
· There is no need to align different lengths as with existing binding bands.
· There is no need for after-treatment (cutting unnecessary parts) after binding, so it is economical. Environmentally friendly products with no generation of waste.
[Applications]
· Binding work for electrical and wiring work. Packaging and binding work.
· Ideal for sealing especially soft items (such as bags) as it can firmly bind with the tightening lever.
· Can be operated with one hand, so it is convenient for binding harnesses, pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GJ45BT-15BK
GJ45BT-15N
GJ45BTC-100BK
GJ45CB-200BK
GJ45CB-200N
GJ45S
GJ45S-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Other Details Type Belt width
(mm)
Length
(m)
Fracture Strength
(kgf)
Color Material Applicable Temperature Range
(°C)
Belt width
(mm)
Trusco Code Application Features Set Content Mass
(g)
Amount Of Content

16.08 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Options pour dispositif d'attacheOptionBelt-158BlackWeatherproof nylon 66-4.5381-8594---1861 Box (2 pcs)

16.08 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Options pour dispositif d'attacheOptionBelt-158WhiteNylon 66-4.5213-0017---1861 Box (2 pcs)

48.85 €

1 Disponible 6 jours Options pour dispositif d'attacheOptionBelt-1008BlackWeatherproof nylon 66-4.5381-8608---6201 Box (1 pc)

8.90 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Options pour dispositif d'attacheOptionClip---BlackPolyacetal Resin--381-8616---661 Bag (200 pcs)

8.90 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Options pour dispositif d'attacheOptionClip---WhitePolyacetal Resin--213-0025---661 Bag (200 pcs)

47.23 €

1 Disponible 6 jours Dispositif d'attache compact-Set4.5---Body: ABS resin, Belt: White (Nylon 66), Black (Weather resistant nylon 66) Clip: polyacetal resin-20 – 80-213-0009Binding work for electrical and wiring work. Packaging and binding work.Can tie free sizes, with no waste generated after tying (no need to cut with nippers, etc.). The main body, belt, and clip all use vinyl chlorine resin, which generates almost no dioxins when burning.Main Body: White Belt 4.5 mm Width × 15 m, White Clip 100 Pieces3151 Set (Main Unit, White Belt W 4.5 mm x 15 m, White Clip: 100 pcs)

47.23 €

1 Disponible 6 jours Dispositif d'attache compact-Set4.5---Body: ABS resin, Belt: White (Nylon 66), Black (Weather resistant nylon 66) Clip: polyacetal resin-20 – 100-381-8586Binding work for electrical and wiring work. Packaging and binding work.Can tie free sizes, with no waste generated after tying (no need to cut with nippers, etc.). The main body, belt, and clip all use vinyl chlorine resin, which generates almost no dioxins when burning.Main Body: Black Belt 4.5 mm Width × 15 m, Black Clip 100 Pieces3151 Set (Main Unit, Black Belt W 4.5 mm x 15 m, Black Clip: 100 pcs)

Loading...

  1. 1

Assistance technique