Disque de découpe Super TwinZer【1-60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RA-105ST
RA-105ST-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Number Contained In A Packet
(sheet)
Trusco Code Classification Specifications Mass

6.12 €

10 Disponible 6 jours Includes 5 sheets5311-0362Includes 5 sheets-42g

146.05 €

60 pièces par conditionnement

10 paquets Disponible 6 jours Includes 60 sheets60355-8584Includes 60 sheets60 Sheet Service Pack2500 g/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium Abrasive material AZ
Particle Size(#) 36 Hardness R Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2.2 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14400
Tool Used Disc Grinder Application For cutting metals in general, including pipe, angles, channels, round bars, die steel, thin plate, general steel, steel, galvanized iron, stainless steel, aluminum, etc. Features With persistent efforts in improving durability and sharpness, the manufacturer has achieved durability that is 1.7 times and sharpness that is 1.2 times more compared to its older products.

Assistance technique