Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RA-105MU |
RA-105MU-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Number Contained In A Packet (sheet) | Trusco Code | Classification | Specifications | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 10 | Disponible | 6 jours | Contains 10 pieces | 10 | 311-0354 | Contains 10 pieces | - | 23g | ||
139.42 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Includes 60 sheets | 60 | 355-8576 | Includes 60 sheets | 60 Sheet Service Pack | 1400 g/set |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable | Abrasive material | AZ |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14400 |
Tool Used | Disc Grinder | Application | For cutting metals in general, including pipe, angles, channels, round bars, die steel, thin plate, general steel, galvanized iron, stainless steel, aluminum, etc. | Features | Twice the durability and cutting quality as our existing products, resulting from a pursuit for "durability and cutting quality" that are further enhanced from existing thin cutting wheels. |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Number Contained In A Packet(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles