Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPM-105 |
SPM-105-10 |
SPM-105-23 |
SPM-125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Abrasive material | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number Contained In A Packet (sheet) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 10 | Disponible | 6 jours | P | 40 | 105 | 1.6 | 15 | 14500 | 10 | 377-2764 | 31 | |
4.47 € | 10 | Disponible | 6 jours | P | 46 | 105 | 1 | 15 | 14500 | 10 | 377-2772 | 24 | |
5.15 € | 10 | Disponible | 6 jours | A | 30 | 105 | 2.3 | 15 | 14500 | 10 | 377-2781 | 42 | |
10.86 € | 5 | Disponible | 6 jours | P | 40 | 125 | 2 | 22 | 12200 | 5 | 377-2799 | 56 |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | Acier inoxydable / Fonte | Hardness | P |
---|---|---|---|---|---|
Tool Used | Disc Grinder | Application | For cutting iron and stainless steel | Features 1 | High speed cutting with a thin blade ensures no hardening on steel material and no burrs |
Features 2 | Alumina Polycrystalline Puremina Abrasive Granules That Offer High Durability and Clean Cutting Surface | Features 3 | High Density Glass Cloth Net Dual Surface Reinforced for High Safety | Precautions | To Be Used at Maximum Operating Circumferential Speed/Maximum Operating Number of Revolutions or Lower |
Configurer
Propriétés de base
Abrasive material
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Number Contained In A Packet(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles