Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUS-CUT-150-0.5-25.4
Référence pièce
|
---|
SUS-CUT-150-0.5-25.4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
277.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours |
Loading...
Work material | Acier inoxydable | Abrasive material | GC | Hardness | N |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 150 | Blade thickness(mm) | 0.5 | Internal Diameter(mm) | 25.4 |
Variety | SUS-CUT | Degree of Coupling | N | Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 |
Pcs. per Pkg.(Sheets) | 50 | Application | Stainless Steel Thin Tube | Compatible Material Example | SUS small tubes, precious metals such as gold, silver, etc. |
Vous vous trouvez sur la page de Série NC-S, tuyau étroit en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SUS-CUT-150-0.5-25.4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-CUT-150-0.5-25.4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles