Série NC-S, acier dur【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HA-CUT-205-0.8-25.4

Référence pièce
HA-CUT-205-0.8-25.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

208.10 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Abrasive material SA Hardness P Outer Diameter(mm) 205
Blade thickness(mm) 0.8 Internal Diameter(mm) 25.4 Variety HA-CUT
Degree of Coupling P Max. Rotational Speed(rpm) 3800 Pcs. per Pkg.(Sheets) 25
Application High Hardness Steel Material Compatible Material Example High Speed Steel (SKH), Chrome Molybdenum Steel (SCM), Special Steel (SNCM)

Vous vous trouvez sur la page de Série NC-S, acier dur, le numéro d'article est le suivant: HA-CUT-205-0.8-25.4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HA-CUT-205-0.8-25.4.

Assistance technique