Série NC-S, métaux généraux【25-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-CUT-150-0.5-25.4
A-CUT-150-1-25.4
A-CUT-205-0.8-25.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Pcs. per Pkg.
(Sheets)

249.75 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours -1500.550

267.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours General steel150150

176.97 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours General steel2050.825

Loading...

  1. 1

Informations de base

Abrasive material A Hardness N Internal Diameter(mm) 25.4
Variety A-CUT Degree of Coupling N Max. Rotational Speed(rpm) 3400
Application General Steel Compatible Material Example General carbon steel (S-C), carbon tool steel (SK) and spring steel (SUP)

Assistance technique