Scie à onglet Tokumaru (pour fer et acier inoxydable)

Scie à onglet Tokumaru (pour fer et acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· Generates less sparks and dust, and suppresses chipping and burrs.
· Durable carbide alloy cermet tip adopted to reduce cutting costs.
· Provides speedy cutting and excellent operability.
[Applications]
· For cutting of angle steel, channel steel, stainless steel / conduit pipe, round/square pipe, scissor bolt, iron pipe, rebar, general mild steel, aluminum sash, copper pipe, brass bar, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCT-180N

Référence pièce
TCT-180N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.21 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fer + acier inoxydable Chip Cermet Cutting Capacity (Steel)(mm) 6
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) 3 Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8
Number of flutes(P) 36 Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 5500
Trusco Code 400-4531 Material (base metal) High Carbon Steel Application For cutting of angle steel, channel steel, stainless steel / conduit pipe, round/square pipe, scissor bolt, iron pipe, rebar, general mild steel, aluminum sash, copper pipe, brass bar, etc.
Mass(g) 260

Vous vous trouvez sur la page de Scie à onglet Tokumaru (pour fer et acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TCT-180N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCT-180N.

Assistance technique