Scie circulaire (pour surfaces d'angle ondulées)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KP-100
KP-110
KP-125
KP-160
KP-180
KP-216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Threadable thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal)

66.87 €

1 Disponible 6 jours 1001360.81.22013000379-320680Tool Steel

67.76 €

1 Disponible 6 jours 1101400.81.22013000379-321490Tool Steel

75.01 €

1 Disponible 6 jours 1251.24611.2209600379-3222100Tool Steel

92.61 €

1 Disponible 6 jours 1601.4561.21.2206000379-3231130Tool Steel

91.39 €

1 Disponible 6 jours 1801.4601.21.2205500379-3249150Tool Steel

97.23 €

1 Disponible 6 jours 2161.8481.42.325.45000---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer Chip Carbure Blade symbol CB-n

Assistance technique