Scie circulaire (pour tôle métallique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-100E
BK-125E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)

66.78 €

1 Disponible 6 jours 1001360.813000127-246270

75.10 €

1 Disponible 6 jours 1251.24219600127-2489110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer Chip Carbure Threadable thickness(mm) 1.0
Blade symbol CB-n Hole Diameter(mm) 20 Material (base metal) Tool Steel

Assistance technique