Scie circulaire, lame universelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARB-100
ARB-125
ARB-135
ARB-165
ARB-190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Blade symbol Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal) Application

46.65 €

1 Disponible 6 jours -1001.232--13000409-607070Tool SteelFor remodeling, facility industry, exterior construction, sheet metal industry, etc.

48.27 €

1 Disponible 6 jours -1251.540--9600409-608890Tool SteelFor remodeling, facility industry, exterior construction, sheet metal industry, etc.

45.95 €

1 Disponible 7 jours Bois1351.4481CB6000---Wood (Wooden Construction Materials), Plastic (Resin), Aluminum (Non-Ferrous Metal), Iron (Metallic Construction Materials/Conventional Mild Steel)

45.95 €

1 Disponible 6 jours -1651.556--6000409-6100220Tool SteelFor remodeling, facility industry, exterior construction, sheet metal industry, etc.

46.30 €

1 Disponible 6 jours -1901.556--5500409-6118260Tool SteelFor remodeling, facility industry, exterior construction, sheet metal industry, etc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chip Carbure Hole Diameter(mm) 20

Assistance technique