Scie circulaire "King of Stainless Steel" (pour acier inoxydable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FMS-180K
FMS-305K
FMS-355K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Reference cutting thickness (stainless steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)

132.94 €

1 Disponible 6 jours 31801.8601.4205500296-0974340

242.23 €

1 Disponible 6 jours 63052801.625.41700296-09821370

310.12 €

1 6 jours 63552.2901.825.41500296-09911950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier inoxydable Chip Carbure Material (base metal) Tool Steel
Application Stainless steel (SUS304) 2 mm - 6 mm (external diameter) / Hanger Rail / Stainless Pipe / for angle cutting.

Assistance technique