Ciseaux (type sec) - type à segment bleu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2405
2406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Included ring bore diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

64.57 €

1 Disponible 6 jours 1051.8201450015390-7775130

102.09 €

1 Disponible 7 jours 1252221220020390-7783200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type à segment Specifications Type sec
Application Pour béton, mortier / Carrelage Tip Height(mm) 7 Details Type Blue Segment Type
Features It cuts into the workpiece vigorously. A cutter that can cut continuously. Details Type For cutting concrete, blocks, and cement tiles

Assistance technique