Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2400 |
2401 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Included ring bore diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 105 | 20 | 14500 | 15 | 390-7759 | 140 | |
102.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 125 | 22 | 12200 | 20 | 390-7767 | 190 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type ondulé | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre / Carrelage | Blade thickness(mm) | 2 | Tip Height(mm) | 7 |
Details Type | Red Wave Type | Features | Wave gives an ideal cut end finish. It is also possible to cut marble. | Details Type | For cutting concrete, granite, hard bricks, and tiles |
Base Metal | Tool Steel (SK Material) | Chip | Diamond Abrasive Grain |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Included ring bore diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles