Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GFM-416 |
GFS-M |
GFS-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Scale Type | Details Type | Product applicable pipe outer diameter | Trusco Code | Application | Set Content | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | Pour le type millimètre | 45° mm size flare | 4、6、8、10、12、14、16 | 125-6441 | For flaring soft copper and aluminum pipes. | - | 1000g | |
123.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour le type millimètre | 45° mm size flare & cutter set | 4、6、8、10、12、14、16 | 125-6122 | For flaring and cutting soft copper and aluminum pipes. | Flaring Tool Tube Cutter (GFC-111) Plastic Case | 1,600 g/set | |
128.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | Pour pouce | 45° inch size flare & cutter set | 3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8 | 125-6114 | For flaring and cutting soft copper and aluminum pipes. | Flaring Tool Tube Cutter (GFC-111) Plastic Case | 1,600 g/set |
Loading...
Product Type | Outil à évaser | Features | Flaring bar and clamp are removable, convenient for stowing. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Scale Type
Details Type
Product applicable pipe outer diameter
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles