Cintreuse de tubes (compatible 3 tailles)

Cintreuse de tubes (compatible 3 tailles)
  • Remise sur volume
[Features]
· For precisely bending soft copper and aluminum pipes, etc.
· Capable of 6, 8 and 10 mm bending.
[Applications]
· For bending soft copper and aluminum pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GFB-3TM

Référence pièce
GFB-3TM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

99.28 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit of representation Pour le type millimètre Applicable Pipe Dia. 6、8、10 Bending radius R 17mm
Dimension Left Hand(mm) 190 Dimension Right Hand(mm) 160.6 Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube)(mm) 6/8 mm pipe: 1.2, 10 mm pipe: 1.4
Bendable Wall Thickness (Mildly Viscous Aluminum Tube)(mm) 1.2 Bending Angle 0~90° Trusco Code 125-5894
Mass(g) 410

Vous vous trouvez sur la page de Cintreuse de tubes (compatible 3 tailles), le numéro d'article est le suivant: GFB-3TM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GFB-3TM.

Assistance technique