Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium)

Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· For bending copper, steel pipes and thin stainless steel tubes smoothly up to 180°.
[Applications]
· For bending copper, steel and stainless steel pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GFB-S6M
GFB-S8M
GFB-S10M
GFB-S12M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pipe Dia. Bending radius R Dimension Left Hand
(mm)
Dimension Right Hand
(mm)
Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube)
(mm)
Bendable Wall Thickness (Iron Tube)
(mm)
Bendable Wall Thickness (Stainless Steel)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

103.06 €

1 Disponible 6 jours 614mm2041971.20.40.4125-6343390

97.59 €

49.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

817mm2502501.20.40.4125-6351690

160.55 €

1 Disponible 9 jours 1023mm3063001.40.60.6125-63601120

194.13 €

1 Disponible 9 jours 1238mm3423251.40.60.6125-63781370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit of representation Pour le type millimètre Bending Angle 0~180° Application For bending copper, steel and stainless steel pipes.
Features For bending copper, steel pipes and thin stainless steel tubes smoothly up to 180°.

Assistance technique