Hand Magnet (with Caster)

Hand Magnet (with Caster)
  • Remise sur volume
[Features]
· Slide-on/slide-off that enables secure operation.
· Iron scraps adhere just by rolling this across.
· The range of extension/contraction of the handle is 725-1,040 mm.
[Applications]
· Adsorption retrieval of iron fragments, nails, etc.
· Recovery of shot balls at foundries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TWMF-20

Référence pièce
TWMF-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

98.03 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Attraction Force(N) 80 Product Type Aimant à main Width(mm) 400
Depth(mm) 95 Height(mm) 725~1040 Material: magnet Ferrite Magnet
Material: main unit Aluminum Alloy Material: adsorption surface Aluminum Alloy Trusco Code 287-0703
Mass(g) 1800 Application Attraction retrieval of iron fragments, nails, etc. Application 2 Recovery of shot balls at foundries
Features Slide-on/slide-off that enables secure operation. Features 2 Iron scraps adhere just by rolling this across Features 3 The range of extension/contraction of the handle is 725-1040 mm

Vous vous trouvez sur la page de Hand Magnet (with Caster), le numéro d'article est le suivant: TWMF-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWMF-20.

Assistance technique