Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99616-14 |
99616-14-150L |
99616-14-220L |
99616-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Screw (mm) | Wrench (mm) | Applicable Insert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.08 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | 100 | NS-35080-2.0NM | NK-T15 | N9MT11T3CT2T-H/N9MT11T3CT/N9MT11T3RC | ||
235.42 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | 150 | NS-35080-2.0NM | NK-T15 | N9MT11T3CT2T-H/N9MT11T3CT/N9MT11T3RC | ||
324.53 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | 220 | NS-35080-2.0NM | NK-T15 | N9MT11T3CT2T-H/N9MT11T3CT/N9MT11T3RC | ||
355.21 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | 100 | NS-50125-5.5NM | NK-T20 | V9MT1704CT/N9MT1704RC |
Loading...
Application | Conical Gouging / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90 | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Product Type | Holder |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Screw(mm)
Wrench(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles